Publikovat produkty
230V-Wärmewarnmelder Ei3014
230V-Wärmewarnmelder Ei3014

    230V-Wärmewarnmelder Ei3014

    Specifikace
    • Abmessungen

      Breite150 mm
      Länge150 mm
      Tiefe66 mm
      Gewicht312 g

      Eigenschaften

      Einsatztemperatur-10 bis +40°C
      Lagertemperatur-10 bis +40°C
      SensortypThermistor (Fixtemperatur 58°C ±4°C)
      Signalgeberpiezoelektrischer Schallgeber
      Schalldruck85 dB(A) in 3 m Abstand
      Feuchtigkeit15 % bis 95 % rel. Luftfeuchtigkeit (keine Betauung), auch geeignet für typische Badezimmerbedingungen
      Stromversorgung230V AC
      Batterielebensdauer10 Jahre
      Gehäusefarberein weiß, annähernd RAL 9010
      GehäusematerialKunststoff, UL94 V0 klassifiziert

      Vernetzung

      Draht31 Geräte (davon bis zu 12 Melder je Gruppe empfohlen) bei max. 250 m Leitungslänge und 50 Ohm Leitungswiderstand zw. zwei Geräten
      Funkmit Funkmodul Ei3000MRF

      Qualität

      Normen / StandardsBS 5446-2:2003
      Garantie5 Jahre Herstellergarantie



    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota230v-warmewarnmelder-ei3014
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-01-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vIrsko
    • Vyrobeno vIrsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární Bezpečnost
    • Klasifikace IFCAlarm
    • Kód ETIMEC001763
    • Název ETIMFire detector
    • Kód Uniclass 2015Pr_75_75_30_64
    • Popis Uniclass 2015Point heat detectors
    • Kód CSI MasterFormat 201428 31 43
    • Název CSI MasterFormat 2014Fire Detection Sensors
    • Číslo OmniClass23-29 29 13 13 11
    • Název OmniClassFixed Temperature Heat Detectors

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Německo