Publikovat produkty
Rauchwarnmelder Ei650i
Rauchwarnmelder Ei650i

    Rauchwarnmelder Ei650i

    Der Ei650i von Ei Electronics ist ein stand-alone Rauchwarnmelder mit integrierter 10-Jahres-Batterie. Er gehört zur Produktfamilie des mehrfachen Testsiegers bei Stiftung Warentest "Ei650".

    Specifikace
    • Abmessungen

      Breite115 mm
      Länge115 mm
      Tiefe50 mm
      Gewicht185 g

      Eigenschaften

      Einsatztemperatur-10 bis +40°C
      Lagertemperatur-10 bis +40°C
      Sensortypphotoelektrischer Sensor
      Signalgeberpiezoelektrischer Schallgeber
      Schalldruck85 dB(A) in 3 m Abstand
      Feuchtigkeit15 % bis 95 % rel., keine Betauung
      SchutzgradIP20
      Überwachungsbereich≤ 60 m²
      Stromversorgung3V-Lithiumbatterie
      Batterielebensdauermind. 10 Jahre
      Gehäusefarberein weiß, annähernd RAL 9010
      GehäusematerialKunststoff, UL94 HB klassifiziert

      Qualität

      Normen / StandardsEN 14604:2005 + AC:2008; vfdb 14/01
      Zulassung

      Kriwan 1772-Q-220530

      Garantie5 Jahre Herstellergarantie
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaei650i-rauchwarnmelder
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-07-24
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vIrsko
    • Vyrobeno vIrsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární Bezpečnost
    • Klasifikace IFCAlarm
    • Kód ETIMEC001763
    • Název ETIMFire detector
    • Kód Uniclass 2015Pr_75_75_30_65
    • Popis Uniclass 2015Point smoke detectors
    • Kód CSI MasterFormat 201428 31 46
    • Název CSI MasterFormat 2014Smoke Detection Sensors
    • Číslo OmniClass23-29 29 13 11 11
    • Název OmniClassSpot Type Photoelectric Smoke Detectors

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Německo