Publikovat produkty
Inwards opening I-frame for hidden frame installation with flush door

Inwards opening I-frame for hidden frame installation with flush door

3.9 z 5 hvězdiček3.9(12 recenze)

Ekstrand's I-frame is a construction that integrates the frame into the wall. With the I-frame you get a simple and minimalistic environment, perfect for stylish interiors.

The I-frame is a further development of Ekstrand's popular and proven PS-frame. Its visible profile is identical to the PS-frame. The I-frame is developed to be an integrated part of the wall. It is completely made of wood and has hidden, adjustable hinges of high quality. The I-frame is an option that is available for any interior door from Ekstrand's TYPE 1 range.

Specifikace
  • The outer dimensions of the I-frame are 936x2113 mm for standard M9x21 (825x2040 mm door leaf). It is intended for concealed mounting in a 118 mm wall consisting of 70 mm rule and surface layer of plasterboard on OSB board. Delivered as standard with comfort-enhancing and sound-absorbing sealing strip.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotai-frame-in
  • Skupina výrobkůDoors
  • Skupina produktůInterior Doors
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2020-09-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2113
  • Šířka (mm)936
  • Hloubka (mm)118
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)40
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Vnitřní dveře
  • Klasifikace IFCDveře
  • Kód ETIMEC003535
  • Název ETIMInterior door (complete with frame)

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Finsko
Německo
Norsko
Švédsko