Publikovat produkty
LTS System table steel legs
LTS System table steel legs
LTS System table steel legs
LTS System table steel legs
LTS System table steel legs
LTS System table steel legs
LTS System table steel legs
LTS System table steel legs
LTS System table steel legs
LTS System table steel legs
    Enea

    LTS System table steel legs

    In varying heights, sizes and finishes, the LTS System collection is a complete program of tables which includes a broad range of setting options and accessories possibility. For all this modulation, this program is perfect for any work or home environment.

    With varying heights and finishing options, LTS System table with steel legs lacquered in any of our colours represents the perfect way to create individual custom spaces thanks to its different forms. The different accessories available for

    Specifikace
      • 70x30x2 mm oval cold rolled steel legs
      • Metal frame with special rectangular tube 40x20x1.5 mm, made of cold rolled steel
      • Semi-automatic steel robot welding with gas-controlled steel wire input
      • Oak plywood tops, polyurethane varnish, stained, natural finish and base, semi-matt gloss with ultraviolet and anti-yellowing treatment, 16 mm, quality E1. Also available in HPL and Fenix.
      • Die-cast aluminium leg and structure joint supports L-2630 UNE 38-263
      • UNE-EN 15372:2016
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota4972L9001800
    • Skupina výrobkůLTS System
    • Skupina produktůTable
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-09-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)730
    • Šířka (mm)1800
    • Hloubka (mm)900
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)39
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Popis Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Číslo OmniClass23-21 11 00
    • Název OmniClassCommercial Furniture
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Podobné produkty

    4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (45)
    4.6 z 5 hvězdiček 4.6 (48)
    4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (14)
    4.7 z 5 hvězdiček 4.7 (18)
    4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (15)
    4.2 z 5 hvězdiček 4.2 (10)