Publikovat produkty
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
    Enea

    Lottus Lounge High

    The broad and relaxed form of Lottus Lounge, as well as its range of finishing options, make it a very comfortable informal collection, ideal for waiting rooms and hotels. It comes in two different backrest heights and diverse structures.

    Fixed or swivel, Lottus Lounge High is made with a 4-star aluminium base polished or lacquered in any of our colours. The shell is fully upholstered, it has a higher backrest and aluminium arms can be added, as well as natural or stained oak wooden ones. Furthermore, there is an ottoman available, which makes this model even more comfortable.

    Specifikace
      • High-frequency moulded oak or birch plywood shell and E-1 adhesive
      • Semi-automatic steel robot welding with gas-controlled steel wire input
      • 4-point polished or lacquered aluminium base with anti-slip stopper
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota7900L
    • Skupina výrobkůLottus Lounge
    • Skupina produktůLounge
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-09-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)910
    • Šířka (mm)850
    • Hloubka (mm)735
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPotah
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)7.1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Číslo OmniClass23-21 11 00
    • Název OmniClassCommercial Furniture
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Podobné produkty

    4.6 z 5 hvězdiček 4.6 (48)
    4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (14)
    4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (36)
    4.4 z 5 hvězdiček 4.4 (8)
    4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (15)