Publikovat produkty
Tork Xpress® Countertop Multifold Hand Towel Dispenser White H2
Tork Xpress® Countertop Multifold Hand Towel Dispenser White H2
Tork Xpress® Countertop Multifold Hand Towel Dispenser White H2

    Tork Xpress® Countertop Multifold Hand Towel Dispenser White H2

    The Tork wall stand in Performance Design is developed for efficiency and reliability with its easy load features and the possibility to take either paper needed with only one hand. Tork Performance is the next generation of dispensers for professional wiping. The right combination of dispenser and wiper will boost productivity, while reducing your overall cost-in-use.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota302020
    • Skupina výrobkůElevation
    • Skupina produktůMultifold Hand Towels
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)7.92
    • Šířka (palce)12.68
    • Hloubka (palce)4.56
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (lb)3.05
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Popis Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Číslo OmniClass23-21 43 15 25
    • Název OmniClassPaper Towel Dispensers