Publikovat produkty
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1

    Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1

    A modern design, Image Design Line, with smooth surfaces and clean lines that fits seamlessly in any location. Create a great impression that boosts the high-quality image of your facility. Stylish stainless steel with anti-finger print coating looks great and stays clean. Can be used with a wide range of Tork soaps, sanitizers and lotions in sealed bottles. It is Easy to Use certified and provides good hand hygiene for all users.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota461023
    • Skupina výrobkůImage Line
    • Skupina produktůHand Towel Roll
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)20.55
    • Šířka (palce)17.64
    • Hloubka (palce)7.87
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Popis Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Číslo OmniClass23-21 43 15 25
    • Název OmniClassPaper Towel Dispensers