Publikovat produkty
Tork OptiServe® Coreless 4-Roll Toilet Paper Dispenser Black T7/T5

Tork OptiServe® Coreless 4-Roll Toilet Paper Dispenser Black T7/T5

Tork OptiServe® Coreless is a high-capacity toilet paper system for facilities where efficiency, sustainability and providing a great experience are key. It´s a better alternative than conventional toilet paper and traditional jumbo rolls. The wide offer of dispensers means different needs within a facility can be met with only one type of toilet paper. Compared to conventional toilet paper, Tork OptiServe coreless rolls hold 2x more paper and have no core and no wrap creating much less waste.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota473628
  • Skupina výrobkůElevation
  • Skupina produktůMidsize Coreless Roll
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-10-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)12.71
  • Šířka (palce)12.6
  • Hloubka (palce)6.85
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Čistá hmotnost (lb)4.63
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
  • Popis Uniclass 2015Toilet paper dispensers
  • Číslo OmniClass23-31 25 21
  • Název OmniClassToilet Paper Dispensers