Publikovat produkty
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser White H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser White H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser White H1

    Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser White H1

    The Tork Matic® Hand Towel Dispenser with Intuition™ Sensor in Image Design gives your guests the ultimate hand drying experience. Creating a sophisticated impression in the washroom is as important as the image your customers see when they first enter your building. The touch free, one-at-a-time dispensing reduces consumption and improves hygiene. Go beyond beautiful design and provide elegance with Tork Image Line.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota5510202
    • Skupina výrobkůElevation
    • Skupina produktůHand Towel Roll
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)14.65
    • Šířka (palce)13.2
    • Hloubka (palce)8.1
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vMaďarsko
    • Čistá hmotnost (lb)6.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Popis Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Číslo OmniClass23-21 43 15 25
    • Název OmniClassPaper Towel Dispensers