Publikovat produkty
Tork Elevation® Xpress® Hand Towel Dispenser, black
Tork Elevation® Xpress® Hand Towel Dispenser, black
Tork Elevation® Xpress® Hand Towel Dispenser, black

    Tork Elevation® Xpress® Hand Towel Dispenser, black

    Tork Elevation® Xpress® dispensers simplify and complement any environment, providing a clean, hygienic appearance. Our new design ensures easy and intuitive maintenance, refilling and use. The Tork Xpress hand Towel Dispensing System for interfolded and multifolded hand towels works best for environments that demand both comfort and hygiene. The slim design saves space, and one-at-a-time dispensing means you touch only the towel you use - no cross-contamination from levers or cranks. Plus the hygiene shield protects your towel until used. This full-size dispenser is ideal for healthcare facilities, as well as upscale restrooms in hotels, restaurants and office buildings.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota552028
    • Skupina výrobkůElevation
    • Skupina produktůHand Towel
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)17.5
    • Šířka (palce)11.9
    • Hloubka (palce)4
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (lb)2.59
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Popis Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Číslo OmniClass23-21 43 15 25
    • Název OmniClassPaper Towel Dispensers