Publikovat produkty
Tork Elevation® DoorMate Waste Bin, black
Tork Elevation® DoorMate Waste Bin, black

    Tork Elevation® DoorMate Waste Bin, black

    The Tork Elevation DoorMate Dispenser System is a one-at-a-time dispensing system that helps protect hands from door handle germs. The Tork Elevation Folded Bath Tissue Dispenser and the 5-liter Bin work together to create The DoorMate. Less paper is used in your restrooms, which means less waste, clutter and cost. The slim, design takes up less space, fits anywhere and it's easy to install, and refill. Seamless design means less groove for dirt to hide. The bin is a 5L container and fits any standard 5L or 1 gal plastic bag.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota5640280
    • Skupina výrobkůElevation
    • Skupina produktůBin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)13.3
    • Šířka (palce)7.48
    • Hloubka (palce)6.23
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vMaďarsko
    • Čistá hmotnost (lb)1.92
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Popis Uniclass 2015Waste bins
    • Kód CSI MasterFormat 201411 82 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Solid Waste Bins
    • Číslo OmniClass23-39 45 25 13
    • Název OmniClassSolid Waste Bins