Publikovat produkty
Tork Elevation® Foam Soap Manual Dispenser, white
Tork Elevation® Foam Soap Manual Dispenser, white

    Tork Elevation® Foam Soap Manual Dispenser, white

    The perfect balance between luxury and value, our Tork Elevation® Foam Soap Manual Dispensing System uses highly concentrated, rich foam in a controlled closed dispensing system. This new system delivers nearly four times more hand washes per refill than liquid soap while offering a unique, luxurious, refreshing, and hygienic experience. Controlled usage 0.4 ml per dose. Low maintenance easy and quick to replace refills. More hand washings per refill & high capacity results in low cost-in-use – Sealed collapsible bottle refills reducing contamination and ensuring complete usage of the product.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota571501
    • Skupina výrobkůElevation
    • Skupina produktůSkin Care
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)11.26
    • Šířka (palce)4.45
    • Hloubka (palce)4.13
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (lb)3.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Popis Uniclass 2015Soap dispensers
    • Číslo OmniClass23-31 25 29 13
    • Název OmniClassHand Soap Dispensers