Publikovat produkty
Tork Intuition™ Sensor Skincare Dispenser Black S4
Tork Intuition™ Sensor Skincare Dispenser Black S4

    Tork Intuition™ Sensor Skincare Dispenser Black S4

    The Tork floor stand dispenser in Performance design is developed for safety and stability with its reliable tear off and easy load features. Tork Performance is the next generation of dispensers for professional wiping. The right combination of dispenser and wiper will boost productivity, while reducing your overall cost-in-use.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota571608
    • Skupina výrobkůElevation
    • Skupina produktůSoap
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)10.9
    • Šířka (palce)4.41
    • Hloubka (palce)5.04
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vČína
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (lb)6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Popis Uniclass 2015Soap dispensers
    • Číslo OmniClass23-31 25 29 13
    • Název OmniClassHand Soap Dispensers