Publikovat produkty
Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Gray N4
Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Gray N4
Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Gray N4

    Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Gray N4

    The Tork Xpressnap® Tabletop Dispenser, ideal for limited-service restaurants with high traffic that offer napkins at the table. Top rated tabletop system for improving efficiency and speed that delivers napkins one-at-a-time, improving hygiene and reducing napkin usage by at least 25% compared to traditional napkin dispensers. Available in a wide range of contemporary colors so matching your décor is easy.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota6234100
    • Skupina výrobkůSignature line
    • Skupina produktůInterfold Dispenser Napkins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-10-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)6.7
    • Šířka (palce)7.9
    • Hloubka (palce)5.6
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)5.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_81_56
    • Popis Uniclass 2015Napkins