Publikovat produkty
Tork Xpressnap® Signature Tabletop Napkin Dispenser, Red

Tork Xpressnap® Signature Tabletop Napkin Dispenser, Red

Tork Xpressnap® Signature Dispensing System is the sleekest, smartest, most versatile napkin dispenser out there. A sleeker profile adds elegance and takes up less space. Endless customization opportunities - from custom print napkins to an array of contemporary colors - give you a competitive edge. Reduces napkin usage - Tork Xpressnap® Signature Tabletop dispensers increase hygiene and cut waste by delivering one napkin at a time, every time. Customers touch only the napkins they take and take only what they use. Xpressnap® Tabletop dispensers also feature the AD-a-Glance message panels that can be used for in-store promotions or to generate ad revenue. The dispensers have a generous capacity of 250 napkins. Replaces 41XPT. Also available in Black 6232000, Gray 6234000, Blue 6233001, Green 6239000, Stainless Finish 6235000.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota6236000
  • Skupina výrobkůXpressnap
  • Skupina produktůTabletop
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)6.1
  • Šířka (palce)7.9
  • Hloubka (palce)5.9
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)5.6
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Zásobníky
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_81_56
  • Popis Uniclass 2015Napkins