Publikovat produkty
Tork Electronic Hand Towel Roll Dispenser Black H80
Tork Electronic Hand Towel Roll Dispenser Black H80
Tork Electronic Hand Towel Roll Dispenser Black H80

    Tork Electronic Hand Towel Roll Dispenser Black H80

    Tork Electronic Hand Towel Roll Dispenser is designed to last in busy restrooms, so you can rest assured it will always function as smoothly as day one. Durable and easy to maintain, it delivers a hygienic, efficient, stylish and seamless dispensing experience -- all with a simple wave of the hand. It accomodates a variety of 7.5 inch controlled roll towels.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota771828
    • Skupina výrobkůOther
    • Skupina produktůHand Towel Roll
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)15.95
    • Šířka (palce)12.32
    • Hloubka (palce)9.32
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)9.94
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Popis Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Číslo OmniClass23-21 43 15 25
    • Název OmniClassPaper Towel Dispensers