Publikovat produkty
Ares 225® Architectural self-supporting steel profile for wall cladding
Europerfil

Ares 225® Architectural self-supporting steel profile for wall cladding

ARES225® architectural self-supporting steel profile for wall cladding (1.225.60). Depth of profile 60 mm. Cover width 255 mm. Thickness from 0,6 mm to 1,20 mm. in galvanised and coated steel sheet ( EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaares225_fa
  • Skupina výrobkůWall cladding
  • Skupina produktůMetallic Cladding Profiles for wall
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-10-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)60
  • Šířka (mm)225
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Vnější zdi