Publikovat produkty
Eurobac®80 Self-supporting steel roof decking profile
Europerfil

Eurobac®80 Self-supporting steel roof decking profile

Europerfil EUROBAC® 80 self-supporting steel roof decking profile (tray) (1.405.80). Depth of profile 80 mm, cover width 405 mm, and thickness from 0.75 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782).

Specifikace
  • Europerfil EUROBAC® 80 self-supporting steel roof decking profile (tray) (1.405.80). Depth of profile 80 mm, cover width 405 mm, and thickness from 0.75 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Optional complements: Perforation is allowed for Eurosilence and Europhone acoustic solutions.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaeurobac_80_cd
  • Skupina výrobkůRoof decking
  • Skupina produktůMetal profile
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-03-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)80
  • Šířka (mm)405
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha