Publikovat produkty
Haircol®59 Profiled steel floor decking for composite floor slabs
Europerfil

Haircol®59 Profiled steel floor decking for composite floor slabs

4.1 z 5 hvězdiček4.1(13 recenze)
HAIRCOL®59 profiled steel floor decking for composite floor slabs (4.205.59). Depth of profile 59 mm, cover width 820 mm, and thickness from 0.75 mm to 1.20 mm. Galvanised 320 N/mm2 (EN 10346) or coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking(EN 14782).
Specifikace
  • HAIRCOL®59 profiled steel floor decking for composite floor slabs (4.205.59). Depth of profile 59 mm. Cover width 820 mm. Thickness from 0.75 mm to 1.20 mm. in galvanised 320 N/mm2 (EN 10346) or coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. Rounded filling on the side of the nerves. CE marking(EN 14782). Optional complements: Polyethylene filler block, perimetral composite floor flashing. *Please contact our technical back office for calculation of composite floor slabs with this product.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahaircol_59_fc
  • Skupina výrobkůComposite floor deck
  • Skupina produktůMetal profile
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)59
  • Šířka (mm)820
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Plošiny, desky a podlahy