Publikovat produkty
Eurocol®60 Profiled steel floor decking for composite floor slabs
Europerfil

Eurocol®60 Profiled steel floor decking for composite floor slabs

3.0 z 5 hvězdiček3.0(21 recenze)
EUROCOL®60 profiled steel floor decking for composite floor slabs (4.205.60). Depth of profile 60 mm, cover width 820 mm, thickness from 0.75 mm to 1.20 mm. galvanised steel 320 N/mm2 or coated steel sheet (XP P 34.301 and EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782).
Specifikace
  • EUROCOL®60 profiled steel floor decking for composite floor slabs (4.205.60). Depth of profile 60 mm. Cover width 820 mm. Thickness from 0.75 mm to 1.20 mm. in galvanised 320 N/mm2 or coated steel sheet ( XP P 34.301 and EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. "I" form fillings on the sides of the nerves. CE marking (EN 14782). Optional complements: Polyethylene filler block, perimetral composite floor flashing. *Please contact our technical back office for calculation of composite floor slabs with this product.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaeurocol_60_fc
  • Skupina výrobkůComposite floor deck
  • Skupina produktůMetal profile
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)60
  • Šířka (mm)820
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Plošiny, desky a podlahy