Publikovat produkty
Eurobase®67 Self-supporting steel profile for wall cladding
Europerfil

Eurobase®67 Self-supporting steel profile for wall cladding

EUROBASE®67 self-supporting steel profile for wall cladding (4.202.67)as simple or sandwich façade. Depth of profile 67 mm. Cover width 810 mm. Thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. in galvanised or coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation.
Specifikace
  • EUROBASE®67 self-supporting steel profile for wall cladding (4.202.67) as simple or sandwich façade. Depth of profile 67 mm. Cover width 810 mm. Thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. in galvanised or coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation. Optional complements: Polyethylene filler block, perforation is allowed for acoustic systems. Other materials, please contact Europerfil Technical Dept.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaeurobase_67_fs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)67
  • Šířka (mm)810
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění