Publikovat produkty
Eurocover®34N Self-supporting steel profile for roofing
Europerfil

Eurocover®34N Self-supporting steel profile for roofing

5.0 z 5 hvězdiček5.0(5 recenze)
Europerfil EUROCOVER®34N self-supporting steel profile for roofing (3.265.34). Depth of profile 34 mm, cover width 1060 mm, and thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). For roofing with a recommended steep gradient of over 7 %.
Specifikace
  • Europerfil EUROCOVER®34N self-supporting steel profile for roofing (3.265.34). Depth of profile 34 mm, cover width 1060 mm, and thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). For roofing with a recommended steep gradient of over 7 %. Optional complements: Polyethylene filler block, translucent solutions for natural lighting, perforation is allowed for lighting and natural ventilation, Hairgable mechanical curving (minimum radius 450 mm).
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaeurocover_34n_cs
  • Skupina výrobkůRoofing
  • Skupina produktůMetal profile
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)34
  • Šířka (mm)1060
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha