Publikovat produkty
Eurodesign® 470 Architectural self-supporting steel profile for wall claddin
Europerfil

Eurodesign® 470 Architectural self-supporting steel profile for wall claddin

EURODESIGN® architectural self-supporting steel profile for wall cladding (1.AV.51). Depth of profile 51 mm. Cover width 470 mm. Thickness from 0,6 mm to 0,80 mm. in galvanised and coated steel sheet ( EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaeurodesign470_fa
  • Skupina výrobkůEurodesign
  • Skupina produktůMetallic Cladding Profiles for wall
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-10-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)51
  • Šířka (mm)470
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Vnější zdi