Publikovat produkty
Euroform®34 Self-supporting steel profile for wall cladding
Europerfil

Euroform®34 Self-supporting steel profile for wall cladding

EUROFORM®34 self-supporting steel profile for wall cladding (4.271.34). Depth of profile 34 mm. Cover width 1085 mm. Thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. in galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation.
Specifikace
  • EUROFORM®34 self-supporting steel profile for external walls (4.271.34). Depth of profile 34 mm. Cover width 1085 mm. Thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. in galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation. Optional complements: Polyethylene filler block, translucent solution, perforation is allowed for lighting and natural ventilation. Other materials, please contact Europerfil Technical Dept.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaeuroform_34_fs
  • Skupina výrobkůWall cladding
  • Skupina produktůMetallic Cladding Profiles for wall
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-03-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)34
  • Šířka (mm)1085
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění