Publikovat produkty
Giza®400 Architectural self-supporting steel profile for wall cladding
Europerfil

Giza®400 Architectural self-supporting steel profile for wall cladding

GIZA® architectural self-supporting steel profile for wall cladding (1.400.85). Depth of profile 85 mm. Cover width 400mm. Thickness from 0.7 mm to 1.20 mm. in galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation.
Specifikace
  • GIZA® architectural self-supporting steel profile for external walls (1.400.85). Depth of profile 85 mm. Cover width 400mm. Thickness from 0.7 mm to 1.20 mm. in galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation. Optional complements: Perforation is allowed for lighting and natural ventilation. Other materials (aluminium, stainless steel, corten, copper and brass) please contact Europerfil Technical Dept.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotagiza_400_fa
  • Skupina výrobkůWall cladding
  • Skupina produktůMetallic Cladding Profiles for wall
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-03-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)85
  • Šířka (mm)400
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Vnější zdi