Publikovat produkty
Atrivm outdoor rectangular dining table 180x98x74
Atrivm outdoor rectangular dining table 180x98x74
Atrivm outdoor rectangular dining table 180x98x74
    expormim

    Atrivm outdoor rectangular dining table 180x98x74

    ­Rectangular dining table with structure made of high resistance aluminum profile and aluminum extrusion legs, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick and Dekton® 8 mm/0.31″ thick.

    Spojte se se značkou expormim

    Specifikace
      • C224: 180x98x74

          TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"  


          Technická specifikace
          • Jedinečná ref. hodnotaatrivm-outdoor-rectangular-dining-table-180
          • Skupina výrobkůAtrivm outdoor
          • Skupina produktůOutdoor collection
          • TypObjekt
          • Datum zveřejnění2022-03-03
          • Číslo vydání1
          • Výška (mm)740
          • Šířka (mm)1800
          • Hloubka (mm)980
          Související
          • Hlavní materiálHliník
          • Vyrobeno vŠpanělsko
          • Čistá hmotnost (kg)39
          Klasifikace
          • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
          • Klasifikace IFCNábytek
          • Kód ETIMEG017960
          • Název ETIMFurniture
          • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
          • Popis Uniclass 2015Dining tables
          • Kód CSI MasterFormat 201411 30 00
          • Název CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
          • Číslo OmniClass23-11 29 15
          • Název OmniClassExterior Tables