Publikovat produkty
Käbu chaise longue C762
Käbu chaise longue C762
Käbu chaise longue C762
    expormim

    Käbu chaise longue C762

    4.8 z 5 hvězdiček4.8(30 recenze)

    Chaise longue made of high resistance aluminum tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Spojte se se značkou expormim

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakabu-chaise-longue-wheels
    • Skupina výrobkůKabu
    • Skupina produktůOutdoor collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-02-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)27
    • Šířka (mm)80
    • Hloubka (mm)200
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)33
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Pohovky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015EF_40_30
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Číslo OmniClass23-11 29 17 11 17
    • Název OmniClassPatio Sofas
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS