Publikovat produkty
Atrivm outdoor rectangular dining table 360x98x74
Atrivm outdoor rectangular dining table 360x98x74
    expormim

    Atrivm outdoor rectangular dining table 360x98x74

    Rectangular dining table with structure made of high resistance aluminum profile and aluminum extrusion legs, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick.

    Spojte se se značkou expormim

    Specifikace
      • C227: 360x98x74

           TOP: HPL top 13 mm/0.51"

        Technická specifikace
        • Jedinečná ref. hodnotaatrivm-outdoor-rectangular-dining-table-360
        • Skupina výrobkůAtrivm outdoor
        • Skupina produktůOutdoor collection
        • TypObjekt
        • Datum zveřejnění2022-02-25
        • Číslo vydání1
        • Výška (mm)740
        • Šířka (mm)3600
        • Hloubka (mm)980
        Související
        • Hlavní materiálHliník
        • Vyrobeno vŠpanělsko
        • Čistá hmotnost (kg)70
        Klasifikace
        • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
        • Klasifikace IFCNábytek
        • Kód ETIMEG017960
        • Název ETIMFurniture
        • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
        • Popis Uniclass 2015Dining tables
        • Kód CSI MasterFormat 201411 30 00
        • Název CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
        • Číslo OmniClass23-11 29 15
        • Název OmniClassExterior Tables