Publikovat produkty
Bistro outdoor dining table stand with elliptical top
expormim

Bistro outdoor dining table stand with elliptical top

Structure made of oval stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” thick and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

Spojte se se značkou expormim

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabistro-outdoor-table-elliptical-top
  • Skupina výrobkůBistro outdoor
  • Skupina produktůOutdoor collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-10-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)740
  • Šířka (mm)900
  • Hloubka (mm)900
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)31
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód ETIMEG017960
  • Název ETIMFurniture
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
  • Popis Uniclass 2015Dining tables
  • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Číslo OmniClass23-21 23 15
  • Název OmniClassResidential Tables