Publikovat produkty
Cafe side table Ø44x47
Cafe side table Ø44x47
Cafe side table Ø44x47
    expormim

    Cafe side table Ø44x47

    4.3 z 5 hvězdiček4.3(11 recenze)

    Structure made of oval stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 8 mm/0.31" thick and FENIX NTM® 8 mm/0.31” thick.

    Spojte se se značkou expormim

    Specifikace
        Technická specifikace
        • Jedinečná ref. hodnotacafe-side-table
        • Skupina výrobkůCafe
        • Skupina produktůOutdoor collection
        • TypObjekt
        • Datum zveřejnění2022-04-27
        • Číslo vydání1
        • Výška (mm)470
        • Šířka (mm)440
        • Hloubka (mm)440
        Související
        • Hlavní materiálNerezová ocel
        • Vyrobeno vŠpanělsko
        • Čistá hmotnost (kg)3
        Klasifikace
        • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
        • Klasifikace IFCNábytek
        • Kód ETIMEG017960
        • Název ETIMFurniture
        • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
        • Kód UNSPSC56
        • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
        • Popis Uniclass 2015Coffee tables
        • Kód CSI MasterFormat 201411 30 00
        • Název CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
        • Číslo OmniClass23-21 23 15 17
        • Název OmniClassResidential Coffee Tables
        • Kód CSI UniFormat IIE20
        • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS