Publikovat produkty
Cask armchair
Cask armchair
Cask armchair
Cask armchair
Cask armchair
    expormim

    Cask armchair

    4.8 z 5 hvězdiček4.8(12 recenze)

    Armchair with structure made of peeled and tinted natural rattan of 34 mm/1.34” diameter. Backrest manufactured in peeled and tinted natural rattan of 20 mm/0.79” diameter. Finished with a three step water-based coating (dye, base coat and top coat) highly resistant to solar radiation thanks to UV filters. Possibility of customization through a wide variety of high performance technical fabrics. Protective caps with removable plastic-felt inserts.

    Spojte se se značkou expormim

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacask-armchair-t090a
    • Skupina výrobkůCask outdoor
    • Skupina produktůIndoor collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-10-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)770
    • Šířka (mm)910
    • Hloubka (mm)910
    Související
    • Hlavní materiálOstatní
    • Vedlejší materiálPotah
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)20
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Lenošky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_83
    • Popis Uniclass 2015Stacking chairs
    • Kód CSI MasterFormat 201412 58 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Chairs
    • Číslo OmniClass23-21 23 00
    • Název OmniClassResidential Furniture and Equipment
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS