Publikovat produkty
Cask loveseat
Cask loveseat
    expormim

    Cask loveseat

    4.3 z 5 hvězdiček4.3(6 recenze)

    Sofar with structure made of peeled and tinted natural rattan of 34 mm/1.34” diameter. Backrest manufactured in peeled and tinted natural rattan of 20 mm/0.79” diameter. Finished with a three step water-based coating (dye, base coat and top coat) highly resistant to solar radiation thanks to UV filters. Possibility of customization through a wide variety of high performance technical fabrics. Protective caps with removable plastic-felt inserts.

    Spojte se se značkou expormim

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacask-loveseat-t092a
    • Skupina výrobkůCask outdoor
    • Skupina produktůIndoor collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-10-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)770
    • Šířka (mm)1800
    • Hloubka (mm)910
    Související
    • Hlavní materiálOstatní
    • Vedlejší materiálPotah
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)44.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Pohovky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 23 00
    • Název OmniClassResidential Furniture and Equipment