Publikovat produkty
Flamingo outdoor high dining table stand with elliptical top 80x80x110
expormim

Flamingo outdoor high dining table stand with elliptical top 80x80x110

Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

Spojte se se značkou expormim

Specifikace
    • C972 E 80: 80x80x110

        TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"

        Technická specifikace
        • Jedinečná ref. hodnotaflamingo-outdoor-high-table-elliptical-top-80
        • Skupina výrobkůFlamingo outdoor
        • Skupina produktůOutdoor collection
        • TypObjekt
        • Datum zveřejnění2022-04-29
        • Číslo vydání1
        • Výška (mm)1100
        • Šířka (mm)800
        • Hloubka (mm)800
        Související
        • Hlavní materiálHliník
        • Vyrobeno vŠpanělsko
        Klasifikace
        • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
        • Klasifikace IFCNábytek
        • Kód ETIMEG017960
        • Název ETIMFurniture
        • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
        • Kód UNSPSC56
        • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
        • Popis Uniclass 2015Dining tables
        • Kód CSI MasterFormat 201411 30 00
        • Název CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
        • Číslo OmniClass23-11 29 15
        • Název OmniClassExterior Tables
        • Kód CSI UniFormat IIE20
        • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS