Publikovat produkty
Flamingo outdoor dining table with round top 90x90x76
Flamingo outdoor dining table with round top 90x90x76
    expormim

    Flamingo outdoor dining table with round top 90x90x76

    Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. Dining table stand with round top. Ttabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

    Spojte se se značkou expormim

    Specifikace
      • C969 R 90: 90x90x76

          TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"

          Technická specifikace
          • Jedinečná ref. hodnotaflamingo-outdoor-table-round-top-90
          • Skupina výrobkůFlamingo outdoor
          • Skupina produktůOutdoor collection
          • TypObjekt
          • Datum zveřejnění2022-02-28
          • Číslo vydání1
          • Výška (mm)760
          • Šířka (mm)900
          • Hloubka (mm)900
          Související
          • Hlavní materiálHliník
          • Vyrobeno vŠpanělsko
          • Čistá hmotnost (kg)24
          Klasifikace
          • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
          • Klasifikace IFCNábytek
          • Kód ETIMEG017960
          • Název ETIMFurniture
          • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
          • Popis Uniclass 2015Dining tables
          • Kód CSI MasterFormat 201411 30 00
          • Název CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
          • Číslo OmniClass23-11 29 15
          • Název OmniClassExterior Tables