Publikovat produkty
Fontal upholstered dining chair T011 C
Fontal upholstered dining chair T011 C
Fontal upholstered dining chair T011 C
    expormim

    Fontal upholstered dining chair T011 C

    Dining chair with structure made of peeled and tinted natural rattan of 1.26” diameter. Finished with a three step water-based coating (dye, base coat and top coat) highly resistant to solar radiation thanks to UV filters. Upholstered seat and backrest. Possibility of customization through a wide variety of high performance technical fabrics. Protective caps.

    Spojte se se značkou expormim

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafontal-upholstered-dining-chair-t011-c
    • Skupina výrobkůFontal
    • Skupina produktůIndoor collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-09-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)820
    • Šířka (mm)470
    • Hloubka (mm)560
    Související
    • Hlavní materiálOstatní
    • Vedlejší materiálPotah
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 58 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Chairs
    • Číslo OmniClass23-21 23 00
    • Název OmniClassResidential Furniture and Equipment