Publikovat produkty
Grada outdoor rectangular coffee table 130x80x30
Grada outdoor rectangular coffee table 130x80x30
    expormim

    Grada outdoor rectangular coffee table 130x80x30

    Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick and Dekton® 12 mm/0.47” thick.

    Spojte se se značkou expormim

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotagrada-outdoor-rectangular-coffee-table-130-30
    • Skupina výrobkůGrada outdoor
    • Skupina produktůOutdoor collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-04-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)30
    • Šířka (mm)130
    • Hloubka (mm)80
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
    • Popis Uniclass 2015Coffee tables
    • Kód CSI MasterFormat 201411 30 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
    • Číslo OmniClass23-21 23 15 17
    • Název OmniClassResidential Coffee Tables
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS