Publikovat produkty
Grada outdoor side table Ø 50x45
Grada outdoor side table Ø 50x45
Grada outdoor side table Ø 50x45
Grada outdoor side table Ø 50x45
Grada outdoor side table Ø 50x45
    expormim

    Grada outdoor side table Ø 50x45

    Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick and Dekton® 12 mm/0.47” thick.

    Spojte se se značkou expormim

    Specifikace
        Technická specifikace
        • Jedinečná ref. hodnotagrada-outdoor-side-table-50
        • Skupina výrobkůGrada outdoor
        • Skupina produktůOutdoor collection
        • TypObjekt
        • Datum zveřejnění2022-03-10
        • Číslo vydání1
        • Výška (mm)45
        • Šířka (mm)50
        • Hloubka (mm)50
        Související
        • Hlavní materiálNerezová ocel
        • Vyrobeno vŠpanělsko
        Klasifikace
        • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
        • Klasifikace IFCNábytek
        • Kód ETIMEG017960
        • Název ETIMFurniture
        • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
        • Kód UNSPSC56
        • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
        • Popis Uniclass 2015Coffee tables
        • Kód CSI MasterFormat 201411 30 00
        • Název CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
        • Číslo OmniClass23-21 23 15 17
        • Název OmniClassResidential Coffee Tables
        • Kód CSI UniFormat IIE20
        • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS