Publikovat produkty
Gres bar stool
Gres bar stool
    expormim

    Gres bar stool

    Barstool with structure made of peeled and tinted natural rattan 26 mm/1.02” in diameter. Finished with a three step coating (dye, base coat and top coat) highly resistant to solar radiation thanks to UV filters. Multiple upholstery options are available: natural or faux leather, virgin wool fabrics, velvet and polypropylene. Stainless steel footrest. Protective caps with removable plastic-felt inserts.

    Spojte se se značkou expormim

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotagres-bar-stool
    • Skupina výrobkůGres
    • Skupina produktůIndoor collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-02-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)76
    • Šířka (mm)50
    • Hloubka (mm)50
    Související
    • Hlavní materiálOstatní
    • Vedlejší materiálPotah
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Popis Uniclass 2015Stools
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 23 13 17
    • Název OmniClassResidential Stools
    • Kód CSI UniFormat IIE2020
    • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings