Publikovat produkty
Huma dining armchair with rattan legs
Huma dining armchair with rattan legs
Huma dining armchair with rattan legs
Huma dining armchair with rattan legs
Huma dining armchair with rattan legs
    expormim

    Huma dining armchair with rattan legs

    Backrest and legs comes in natural rattan. Upholstered seat. Multiple upholstery options are available: natural or faux leather, virgin wool fabrics, velvet and polypropylene.

    Spojte se se značkou expormim

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotahuma-dining-armchair-rattan-legs
    • Skupina výrobkůHuma
    • Skupina produktůIndoor collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-03-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)780
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)570
    Související
    • Hlavní materiálOstatní
    • Vedlejší materiálPotah
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_83
    • Popis Uniclass 2015Stacking chairs
    • Kód CSI MasterFormat 201412 58 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Chairs
    • Číslo OmniClass23-21 23 00
    • Název OmniClassResidential Furniture and Equipment
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS