Publikovat produkty
Huma upholstered swivel armchair
Huma upholstered swivel armchair
    expormim

    Huma upholstered swivel armchair

    Upholstered swivel armchair with metal legs. Backrest comes in steel tube covered with cold-cured moulded polyurethane foam. Upholstered seat and backrest. Possibility of customization through a wide variety of high performance technical fabrics. Protective caps.

    Spojte se se značkou expormim

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotahuma-upholstered-swivel-armchair
    • Skupina výrobkůHuma
    • Skupina produktůIndoor collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-09-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)780
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)570
    Související
    • Hlavní materiálOstatní
    • Vedlejší materiálPotah
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)14
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 58 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Chairs
    • Číslo OmniClass23-21 23 00
    • Název OmniClassResidential Furniture and Equipment