Publikovat produkty
Lapala bar stool
Lapala bar stool
Lapala bar stool
Lapala bar stool
Lapala bar stool
Lapala bar stool
Lapala bar stool
    expormim

    Lapala bar stool

    4.1 z 5 hvězdiček4.1(10 recenze)

    Barstool made of stainless steel tube. Hand-woven seat and backrest with high resistance rope 7 mm/0.27” thick. Legs made of lacquered stainless steel tube. Stackable.

    Spojte se se značkou expormim

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalapala-bar-stool
    • Skupina výrobkůLapala
    • Skupina produktůOutdoor collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-02-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)101
    • Šířka (mm)52
    • Hloubka (mm)51
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálRope
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Popis Uniclass 2015Stools
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 23 13 17
    • Název OmniClassResidential Stools
    • Kód CSI UniFormat IIE2020
    • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings