Publikovat produkty
Liz XL sofa
Liz XL sofa
    expormim

    Liz XL sofa

    Sofa with structure made of high resistance aluminum tube and die-cast aluminum legs. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Spojte se se značkou expormim

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaliz-xl-sofa
    • Skupina výrobkůLiz
    • Skupina produktůOutdoor collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-10-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)900
    • Šířka (mm)2750
    • Hloubka (mm)1030
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPotah
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)43
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Pohovky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Popis Uniclass 2015Sofas
    • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Číslo OmniClass23-11 29 17 11 17
    • Název OmniClassPatio Sofas