Publikovat produkty
Loop swivel chair
Loop swivel chair
    expormim

    Loop swivel chair

    Dining chair with structure made of peeled and tinted natural rattan of 28 mm/1.1” diameter. Metal legs with casters. Backrest  manufactured in tinted natural wicker (“octagonal wicker”). Finished with a three step water-based coating (dye, base coat and top coat) highly resistant to solar radiation thanks to UV filters. Upholstered seat. Possibility of customization through a wide variety of high performance technical fabrics. · Gas height adjustment.

    Spojte se se značkou expormim

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaloop-swivel-chair
    • Skupina výrobkůLoop
    • Skupina produktůIndoor collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-10-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)800
    • Šířka (mm)580
    • Hloubka (mm)580
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle Kancelářské
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_29
    • Popis Uniclass 2015Fitted chairs, seats and benches
    • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Číslo OmniClass23-21 23 13 11
    • Název OmniClassResidential Chairs