Publikovat produkty
Nautica outdoor swing armchair
Nautica outdoor swing armchair
Nautica outdoor swing armchair
Nautica outdoor swing armchair
    expormim

    Nautica outdoor swing armchair

    Swing chair made of high resistance aluminum tube finished finished in textured epoxy paint. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Spojte se se značkou expormim

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotanautica-outdoor-swing-chair-copy
    • Skupina výrobkůNautica outdoor
    • Skupina produktůoutdoor collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-11-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1310
    • Šířka (mm)950
    • Hloubka (mm)760
    Související
    • Hlavní materiálOstatní
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)14
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Lenošky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_87
    • Popis Uniclass 2015Swing chairs
    • Kód CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Seating
    • Číslo OmniClass23-21 23 13
    • Název OmniClassResidential Seating