Publikovat produkty
Nido low armchair C250 T
Nido low armchair C250 T
Nido low armchair C250 T
    expormim

    Nido low armchair C250 T

    4.5 z 5 hvězdiček4.5(8 recenze)

    Hand-woven armchair made of stainless steel tube, and finished with polyester powder. Hand-woven finish with high resistance rope 24 mm/0.94”. For outdoor use.

    Spojte se se značkou expormim

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotanido-low-armchair
    • Skupina výrobkůNido
    • Skupina produktůOutdoor collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-02-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)70
    • Šířka (mm)65
    • Hloubka (mm)68
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálRope
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)13
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Lenošky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_48
    • Popis Uniclass 2015Lounge chairs
    • Číslo OmniClass23-21 23 13
    • Název OmniClassResidential Seating
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS