Publikovat produkty
Nude rectangular dining table 160x100x74
Nude rectangular dining table 160x100x74
    expormim

    Nude rectangular dining table 160x100x74

    4.3 z 5 hvězdiček4.3(6 recenze)

    Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 8 mm/0.31” thick and Dekton® 8 mm/0.31" thick. For outdoor use.

    Spojte se se značkou expormim

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotanude-rectangular-dining-table
    • Skupina výrobkůNude
    • Skupina produktůOutdoor collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-02-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)740
    • Šířka (mm)1600
    • Hloubka (mm)1000
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)40
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
    • Popis Uniclass 2015Dining tables
    • Kód CSI MasterFormat 201411 30 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
    • Číslo OmniClass23-11 29 15
    • Název OmniClassExterior Tables