Publikovat produkty
Nude square dining table
Nude square dining table
Nude square dining table
    expormim

    Nude square dining table

    5.0 z 5 hvězdiček5.0(5 recenze)

    Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 8 mm/0.31” thick, FENIX NTM® 8 mm/0.31” thick and Dekton® 8 mm/0.31" thick.

    Spojte se se značkou expormim

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotanude-square-dining-table
    • Skupina výrobkůNude
    • Skupina produktůOutdoor collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-02-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)740
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)1000
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)29
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
    • Popis Uniclass 2015Dining tables
    • Kód CSI MasterFormat 201411 30 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
    • Číslo OmniClass23-11 29 15
    • Název OmniClassExterior Tables