Publikovat produkty
Obi armchair C060
Obi armchair C060
Obi armchair C060
Obi armchair C060
    expormim

    Obi armchair C060

    3.8 z 5 hvězdiček3.8(6 recenze)

    Armchair with structure made of high resistance aluminum profile and legs of injected aluminum, finished with polyester powder. Belt made of Zander technical fabric. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitablefor outdoor use.

    Spojte se se značkou expormim

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaobi-armchair-c060
    • Skupina výrobkůObi
    • Skupina produktůOutdoor collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-10-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)770
    • Šířka (mm)850
    • Hloubka (mm)800
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPotah
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)22
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Lenošky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015SL_45
    • Popis Uniclass 2015Residential spaces
    • Číslo OmniClass23-21 23 13
    • Název OmniClassResidential Seating