Publikovat produkty
Obi sofa
Obi sofa
Obi sofa
Obi sofa
    expormim

    Obi sofa

    4.7 z 5 hvězdiček4.7(6 recenze)

    Sofa with structure made of high resistance aluminum profile and legs of injected aluminum, finished with polyester powder. Belt made of Zander technical fabric. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitablefor outdoor use.

    Spojte se se značkou expormim

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaobi-sofa-c063
    • Skupina výrobkůObi
    • Skupina produktůOutdoor collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-10-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)770
    • Šířka (mm)2450
    • Hloubka (mm)1000
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPotah
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)64
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Pohovky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Popis Uniclass 2015Sofas
    • Číslo OmniClass23-21 23 13
    • Název OmniClassResidential Seating