Publikovat produkty
Petale hand-woven chair with diamond pattern
Petale hand-woven chair with diamond pattern
Petale hand-woven chair with diamond pattern
Petale hand-woven chair with diamond pattern
Petale hand-woven chair with diamond pattern
Petale hand-woven chair with diamond pattern
    expormim

    Petale hand-woven chair with diamond pattern

    Chair made of stainless steel tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use. Handwoven backrest traditionally crafted with high resistance rope. Stackable.

    Spojte se se značkou expormim

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapetale-chair-diamond-pattern
    • Skupina výrobkůPetale
    • Skupina produktůOutdoor collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-10-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)840
    • Šířka (mm)480
    • Hloubka (mm)530
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálRope
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)5.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_22
    • Popis Uniclass 2015Dining chairs
    • Kód CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Číslo OmniClass23-11 29 13 13
    • Název OmniClassExterior Chairs